Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
シール付き 2RS
部品表
52032RS
SD
内径
17 mm
D
外径
40 mm
B
軸受幅
17.5 mm
R
半径
0.6 mm
ORDER
呼び番号
52032RS
CR
動定格荷重値
15.9 kN
COR
静定格荷重値
8.35 kN
CU
疲労限界荷重値
0.430 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
11000 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
14000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions